(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCステッカー (屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:839-37
PVCステッカー (屋内用) PVCステッカー (オクナイヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【仕様】・ピクトサイン・壁面表示・サイズ:100×100mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    PVCステッカー
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 質量(g):
    8
  • 寸法(mm):
    100×100

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ピクトサイン
  • 壁面表示
  • サイズ:100×100mm
 
PVCステッカー (屋内用)  製品仕様01
 
商品情報を表示

839-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

839-37

その他
携帯電話禁止マーク
4571181410866
743-6629

4個

730( 803円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ピクトサイン
・壁面表示
・サイズ:100×100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCステッカー (屋内用)の型番839-37のページです。
型番839-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCステッカー (屋内用)

PVCステッカー (屋内用)

    ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

    ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

      ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

      ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

        デザインシール

        デザインシール

          規制標識 (構内用)

          規制標識 (構内用)

            路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

            路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

              ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

              ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                  身障者マーク/枠あり

                  身障者マーク/枠あり

                    JIS 指示標識 タテ マスク着用

                    JIS 指示標識 タテ マスク着用

                      グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-03S ゴーグル着用

                      グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-03S ゴーグル着用

                        事務所表示板

                        事務所表示板

                          ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

                          ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ミツギロン工業 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 730円 724円 1,231円 1,416円 13,457円 1,490円 1,071円 1,625円 13,254円 1,071円 874円 719円 1,645円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   1日目~   9日目   1日目~   6日目   7日目   19日目   4日目   4日目   6日目   2日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識(床用) - - - - - - - - - 安全標識(床用)
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) ポリプロピレン(PP) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - - アルミ
                            取付仕様 テープ その他 テープ - - - - - - - - - その他
                            材質(本体)詳細 PVCステッカー - PVCステッカー - - - - - - - - - アルミ(819-20、819-21、819-26は合成ゴム)
                            取付仕様詳細 粘着シール 粘着シール 粘着シール - - - - - - - - - 粘着シール

                            PVCステッカー (屋内用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            839-13A
                            839-14A
                            839-15A
                            839-38
                            839-39
                            839-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            誘導標識入口/ENTRANCE4571181410835743-6599

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            誘導標識出口/EXIT4571181410842743-6602

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            矢印矢印4571181410859743-6611

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            その他撮影禁止マーク4571181410873743-6637

                            730円

                            ( 803円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ペット禁止マーク4571181410880743-6645

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            その他ペットOKマーク4571181410897743-6653

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました