(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3WAYベースセット60.5(平リブ用)

3WAYベースセット60.5(平リブ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,675円
税込単価
27,143円

【仕様】・ポールを差し込むだけの簡単設置。・ポール材質:鉄(白塗装)・ベース材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    スチール
  • 詳細タイプ:
    ベースセット
  • 注水式:
    約33kg(満水時)
  • ベース寸法 外径×高さ(mm):
    500×260
  • ポール寸法 外径×高さ(mm):
    60.5×1800
  • JANコード:
    4571181503605
  • トラスココード:
    811-5763
  • 質量(g):
    3000.0
  • 摘要:
    平リブ用取付金具2個付
  • 材質詳細:
    ポール:鉄・白塗装、ベース:高密度ポリエチレン

型番

834-023 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ポールサイズ:60.5φ×2.3t×1,800mmH
  • 組立サイズ:500φ×約1,820mmH
  • ポール材質:鉄(白塗装)
  • ベースサイズ:500φ×H260mm
  • ベース材質:高密度ポリエチレン
  • ベース重量:3kg(満水時約33kg)
    〈付属品〉平リブ用取付金具2個

外形図

3WAYベースセット60.5(平リブ用) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

3WAYベースセット60.5(平リブ用) 関連画像

注意・禁止事項

設置・使用上のご注意

  • 注水はしっかり本体を支えて行ってください。転倒すると危険です。
  • 注水後は蓋を下向きにして置かないでください。荷重で水漏れの原因になります。
  • 寒冷地では水が凍ると体積膨張で破損する恐れがありますので、不凍液を入れてご使用ください。
  • 強風の際は転倒の恐れがありますので、ご使用を中止してください。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ表示スタンド用パーツ材質(本体)スチール
詳細タイプベースセット注水式約33kg(満水時)
ベース寸法 外径×高さ(mm)500×260ポール寸法 外径×高さ(mm)60.5×1800
JANコード4571181503605トラスココード811-5763
質量(g)3000.0摘要平リブ用取付金具2個付
材質詳細ポール:鉄・白塗装、ベース:高密度ポリエチレン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

834-023

1個

24,675( 27,143円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ポールを差し込むだけの簡単設置。
・ポール材質:鉄(白塗装)
・ベース材質:高密度ポリエチレン
・付属品:平リブ用取付金具2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3WAYベースセット60.5(平リブ用)の型番834-023のページです。
型番834-023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3WAYベースセット60.5(平リブ用)

3WAYベースセット60.5(平リブ用)

    ユニット ラミスタンドA3用

    ユニット ラミスタンドA3用

      サインボードスタンド

      サインボードスタンド

        標識用ポール

        標識用ポール

          ユニスタンド(スタンドのみ)

          ユニスタンド(スタンドのみ)

            ユニット 落雪注意標識セット

            ユニット 落雪注意標識セット

              ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

              ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

                ユニガイドと標識のセット

                ユニガイドと標識のセット

                  メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                  メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                    メッセージスタンド_2

                    メッセージスタンド_2

                      表示スタンド

                      表示スタンド

                        ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                        ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                          つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                          つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 24,675円 9,005円 20,472円 10,595円 5,238円 14,010円 2,315円 2,746円 15,800円 15,800円 10,280円 966円 1,088円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目   2日目~   4日目   9日目   6日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - - 表示スタンド用パーツ - 表示スタンド - 表示スタンド - - - - -
                            材質(本体) スチール - - - - スチール - その他 - - - - -
                            詳細タイプ ベースセット - - - - - - 標識・ポールセット - - - - -
                            注水式 約33kg(満水時) - - - - 約33kg(満水時) - - - - - - -
                            ベース寸法 外径×高さ(mm) 500×260 - - - - 500×260 - - - - - - -

                            3WAYベースセット60.5(平リブ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト