(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:832-99
蛍光ステッカー ケイコウステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,530円
税込単価
2,783円

【特長】・段差によるつまずき事故に対して注意を促す路面貼用ステッカーです。・蛍...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    標準タイプ
  • 詳細タイプ:
    蛍光タイプ
  • 仕様詳細:
    屋内用

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:160×135×0.25mm厚
材質:蛍光ステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

蛍光ステッカー 関連画像
 
商品情報を表示

832-99 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
材質(本体)
表示内容
取付仕様
サイズ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

832-99

角型
蛍光ステッカー
フォーク優先
粘着シール
150×750mm
0.15
4571181410354
826-4437
52

1個

2,530( 2,783円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差によるつまずき事故に対して注意を促す路面貼用ステッカーです。
・蛍光色なのでよく目立ちます。
【用途】
・段差部分への表示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ステッカーの型番832-99のページです。
型番832-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ステッカー

蛍光ステッカー

    足場関係標識

    足場関係標識

      手スリ用標語

      手スリ用標語

        標識 「頭上注意」

        標識 「頭上注意」

          規制標識 (構内用)

          規制標識 (構内用)

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              ドア表示蓄光ステッカー

              ドア表示蓄光ステッカー

                ドア用蓄光ステッカー

                ドア用蓄光ステッカー

                  つくし 標識 「作業通路」  矢印

                  つくし 標識 「作業通路」 矢印

                    リフト関係標識

                    リフト関係標識

                      埋設物他標識 エコユニボード

                      埋設物他標識 エコユニボード

                        駐車場関係標識

                        駐車場関係標識

                          横型指導標識 ↑頭上注意

                          横型指導標識 ↑頭上注意

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 943円 831円 1,320円 600円 13,457円 674円 857円 809円 768円 1,063円 1,030円 2,762円 2,247円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   4日目~   9日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目~   6日目~   6日目   1日目~   4日目  
                            仕様 標準タイプ - - - - - - 蓄光タイプ - - - - -
                            詳細タイプ 蛍光タイプ - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 屋内用 - - - - - - 片面表示 - - - - -

                            蛍光ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            832-461
                            832-462
                            832-463
                            832-98
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 材質(本体) 表示内容 取付仕様 サイズ 厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            三角型蛍光PVCステッカー段差注意裏面粘着ステッカー160×135mm0.254571181410156811-598710

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            三角型蛍光PVCステッカー上り段差注意裏面粘着ステッカー160×135mm0.254571181410163811-598810

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            三角型蛍光PVCステッカー下り段差注意裏面粘着ステッカー160×135mm0.254571181410170811-598910

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            角型蛍光ステッカー構内徐行粘着シール150×750mm0.154571181410347826-443652

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました