(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火訓練用標的

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:831-802
消火訓練用標的 ショウカクンレンヨウヒョウテキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,442円
税込単価
7,086円

【特長】・消火訓練用の標的です。・折りたたみできるので収納が簡単です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他

型番

831-802 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
 

■回転式(831-801)

  • サイズ:470×470×695mm
  • 材質
    本体:鉄(ユニクロメッキ)
    的部:アルミ複合版
 

■炎(831-802)/煙(831-803)

  • サイズ:1,170×900mm
  • 材質:ビニールターポリン(ハトメ穴8)
  • 付属品:ヒモ4本
消火訓練用標的  製品画像

831-803

消火訓練用標的  取付例

取付例

外形図

単位:mm
消火訓練用標的  外形図

831-802/803

使用方法・使用事例

使用事例

消火訓練用標的  使用事例1

831-801 マトに当たると回転

消火訓練用標的  使用事例2

831-802/831-803

注意・禁止事項

※通常の消化器ではなく、訓練用の水放射器具を使用してください。

 
商品情報を表示

831-802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-802

たれ幕・横幕
ターポリン
片面表示、ハトメ穴8箇所、ヒモ4本付
4571181444663
826-4188
590.000
-

1個

6,442( 7,086円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火訓練用の標的です。
・折りたたみできるので収納が簡単です。
【用途】
・防災訓練での消火用標的に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火訓練用標的の型番831-802のページです。
型番831-802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火訓練用標的

消火訓練用標的

    アイドリングストップ推進用品

    アイドリングストップ推進用品

      電気関係標識

      電気関係標識

        ずい道用関係標識

        ずい道用関係標識

          消火器ステッカー標識

          消火器ステッカー標識

            マルチサインシート

            マルチサインシート

              リフト関係標識

              リフト関係標識

                ユニット 避難器具 → ステッカー

                ユニット 避難器具 → ステッカー

                  規制標識 (構内用)

                  規制標識 (構内用)

                    車両出入口標識

                    車両出入口標識

                      安全帯フック用蛍光シール

                      安全帯フック用蛍光シール

                        落下物注意標識

                        落下物注意標識

                          フロアユニスタンド

                          フロアユニスタンド

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 6,442円 2,730円 291円 831円 264円 7,988円 1,063円 2,475円 13,457円 1,030円 194円 831円 3,677円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目~   6日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~  
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -

                            消火訓練用標的のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            831-801
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体)詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            10,034円

                            ( 11,037円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他鉄(ユニクロメッキ)折りたたみ式、標的板回転式、片面表示4571181481835826-41872690.000マト部:アルミ複合板

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました