(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
900円
税込価格
990円

【仕様】・室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。・材質:蓄光板・寸法(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    蓄光板
  • 取付仕様詳細:
    両面テープ付
  • 質量(g):
    54.000

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:100×300×1mm厚
蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板  特長01
蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板  特長02

使用方法・使用事例

使用事例

蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
避難階段
4571181408955
743-1694
300
1
100

4個

900( 990円 )

1日目

避難器具
4571181408962
743-1708
300
1
100

4個

900( 990円 )

4日目

避難はしご
4571181408979
743-1716
-
-
-

4個

900( 990円 )

1日目

救助袋
4571181408986
743-1724
300
1
100

4個

900( 990円 )

4日目

出口
4571181408993
743-1732
300
1
100

4個

900( 990円 )

1日目

出口・右矢印付
4571181409006
743-1741
300
1
100

4個

900( 990円 )

4日目

出口・左矢印付
4571181409013
743-1759
-
-
-

4個

900( 990円 )

1日目

非常口EXIT・右矢印付
4571181409020
743-1767
300
1
100

4個

900( 990円 )

4日目

非常口EXIT・左矢印付
4571181409037
743-1775
300
1
100

4個

900( 990円 )

4日目

非常階段
4571181409044
743-1783
300
1
100

4個

900( 990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。
・材質:蓄光板
・寸法(mm):100×300×1厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

    消防標識  両面テープ2本付

    消防標識 両面テープ2本付

      足場関係標識

      足場関係標識

        手スリ用標語

        手スリ用標語

          蛍光ステッカー

          蛍光ステッカー

            規制標識 (構内用)

            規制標識 (構内用)

              床面誘導標識 蓄光ステッカー

              床面誘導標識 蓄光ステッカー

                標識 「頭上注意」

                標識 「頭上注意」

                  ドア表示蓄光ステッカー

                  ドア表示蓄光ステッカー

                    トーグ 矢印板

                    トーグ 矢印板

                      低照度用床面蓄光ステッカー

                      低照度用床面蓄光ステッカー

                        表示板取付ベース 表示板付

                        表示板取付ベース 表示板付

                          ベニヤ板

                          ベニヤ板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット トーグ安全工業 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 900円 950円 831円 1,320円 943円 13,457円 2,437円 600円 857円 19,193円 3,562円 9,750円 1,112円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目~   4日目   1日目~   9日目   1日目~   4日目~   6日目   4日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 - - 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 - - - -
                            材質(本体) その他 - - ポリプロピレン(PP) - - その他 ポリプロピレン(PP) その他 - - - -
                            表示内容 その他 - - その他 - - 誘導標識 頭上注意 その他 - - - -
                            取付仕様 テープ - - その他 - - その他 その他 テープ - - - -
                            材質(本体)詳細 蓄光板 - - - - - - - 蓄光ステッカー - - - -

                            蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました