(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低照度用床面蓄光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:829-18
低照度用床面蓄光ステッカー テイショウドヨウユカメンチクコウステッカー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,609円
税込単価
3,970円

【特長】・天井が高く、低照度の倉庫内でも表示がハッキリ確認できます。【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

低照度用床面蓄光ステッカー 外観1

829-18

低照度用床面蓄光ステッカー 外観2

829-19

サイズ:300×300mm(表面保護フィルム/350×350mm)
材質:蓄光ステッカー(表面保護フィルム/塩ビ)

外形図

低照度用床面蓄光ステッカー 外形図

使用方法・使用事例

低照度用床面蓄光ステッカー 使用事例1
低照度用床面蓄光ステッカー 使用事例2
 
商品情報を表示

829-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

829-18

非常口上矢印
中輝度蓄光タイプ
4571181408788
826-4434
78.000

4個

3,609( 3,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井が高く、低照度の倉庫内でも表示がハッキリ確認できます。
【用途】
・倉庫内の避難誘導表示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低照度用床面蓄光ステッカーの型番829-18のページです。
型番829-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低照度用床面蓄光ステッカー

低照度用床面蓄光ステッカー

    手スリ用標語

    手スリ用標語

      床面表示ステッカー

      床面表示ステッカー

        ユニット 危険予知標識

        ユニット 危険予知標識

          横型指導標識 ↑頭上注意

          横型指導標識 ↑頭上注意

            床面誘導標識 蓄光ステッカー

            床面誘導標識 蓄光ステッカー

              標識土足厳禁 エコユニボード

              標識土足厳禁 エコユニボード

                ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

                ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

                  安全標識 (立入禁止)

                  安全標識 (立入禁止)

                    ドア用蓄光ステッカー

                    ドア用蓄光ステッカー

                      蛍光ステッカー

                      蛍光ステッカー

                        規制標識 (構内用)

                        規制標識 (構内用)

                          消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                          消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,562円 1,320円 1,500円 831円 2,247円 2,437円 360円 2,039円 674円 809円 943円 13,457円 2,039円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目  
                            形状 角型 - - - - - - 角型 - 角型 - - 角型
                            仕様 蓄光タイプ - - - - - - 蓄光タイプ - 蓄光タイプ 標準タイプ - 蓄光タイプ
                            材質(本体) 蓄光ステッカー - - - - - - 蓄光ステッカー - 蓄光ステッカー - - 蓄光ステッカー
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - 粘着付(セパレーター台紙付) - 粘着付(セパレーター台紙付) - - 粘着付(セパレーター台紙付)
                            サイズ 300×300mm - - - - - - - - - - - 120×360mm

                            低照度用床面蓄光ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            829-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,562円

                            ( 3,918円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            上矢印-4571181408795826-443580

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました