(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円

【仕様】・300×300×0.6mm厚・材質:鉄板(平板・4mmφ穴4スミ・普...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    鉄板(平板)
  • 表示内容詳細:
  • JANコード:
    4571181481118
  • トラスココード:
    743-1074
  • 質量(g):
    360.000
  • 摘要:
    4mm穴4スミ(普通印刷文字)
  • 寸法(mm):
    300×300

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 300×300×0.6mm厚
  • 材質:鉄板(平板・4mmφ穴4スミ・普通印刷文字)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

827-78

4個

2,818( 3,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・300×300×0.6mm厚
・材質:鉄板(平板・4mmφ穴4スミ・普通印刷文字)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300の型番827-78のページです。
型番827-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

    ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300

    ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300

      ユニット 危険物標識

      ユニット 危険物標識

        高圧ガス関係標識

        高圧ガス関係標識

          ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

          ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

            光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

            光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

              解除中マグネット ゴムマグネット

              解除中マグネット ゴムマグネット

                ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                  ドア用蓄光ステッカー

                  ドア用蓄光ステッカー

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

                      防火標識 エコユニボード 225X300

                      防火標識 エコユニボード 225X300

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-38 路肩注意

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-38 路肩注意

                          防火標識 蓄光ステッカー225X300

                          防火標識 蓄光ステッカー225X300

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 2,818円 3,200円 1,244円 832円 572円 230円 1,023円 1,201円 809円 1,400円 1,090円 1,101円 2,039円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - - 安全標識 - - - - -
                            材質(本体) その他 その他 - その他 - - - ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            表示内容 その他 その他 - その他 - - - その他 - - - - -
                            材質(本体)詳細 鉄板(平板) ゴムマグネット - - - - - 再生ポリプロピレン - - - - -
                            表示内容詳細 危(反射式文字) - - - - - 右矢印消火器 - - - - -

                            ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました