(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突出シ防火標識 ペット樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

突出シ防火標識 ペット樹脂

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,696円
税込価格
1,866円

【特長】・突き出しタイプの為、通路歩行時にも正面からの視認性良好。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • 両面表示
  • 普通印刷
  • サイズ:300×225×2mm厚(折り曲げ50mm)
  • 材質:ペット樹脂(4mmφ穴3)
突出シ防火標識 ペット樹脂  製品画像1

825-83

突出シ防火標識 ペット樹脂  製品画像2

825-84

使用方法・使用事例

使用事例

突出シ防火標識 ペット樹脂  使用事例

825-82

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
消火栓・下矢印
-
4571181480821
743-0299
300.000

4個

1,696( 1,866円 )

4日目

消火器・下矢印
-
4571181480838
743-0302
300.000

4個

1,696( 1,866円 )

4日目

下矢印
L型突き出しタイプ・普通印刷
4571181480845
743-0311
230.000

4個

1,696( 1,866円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き出しタイプの為、通路歩行時にも正面からの視認性良好。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突出シ防火標識 ペット樹脂

突出シ防火標識 ペット樹脂

    セフティフレーム用留め具

    セフティフレーム用留め具

      表示補助板 反射 平リブ付

      表示補助板 反射 平リブ付

        落下物注意標識

        落下物注意標識

          三角柱標識 ABS樹脂

          三角柱標識 ABS樹脂

            リフト関係標識

            リフト関係標識

              交通安全標識

              交通安全標識

                規制標識 (構内用)

                規制標識 (構内用)

                  手スリ用標語

                  手スリ用標語

                    足場関係標識

                    足場関係標識

                      ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

                      ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

                        ユニット 高所作業車標識

                        ユニット 高所作業車標識

                          解除中マグネット ゴムマグネット

                          解除中マグネット ゴムマグネット

                            メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,696円 149円 2,110円 831円 1,371円 1,063円 177円 13,457円 1,320円 831円 2,988円 498円 1,023円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目~   1日目   6日目~   1日目~   9日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   2日目  
                            形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 突き出しタイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ペット樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 取付穴3 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 300×225mm - - - - - - - - - - - -

                            突出シ防火標識 ペット樹脂のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました