(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難誘導ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:824-13
避難誘導ステッカー ヒナンユウドウステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,143円
税込単価
15,557円

【特長】・従来サイズより大型の避難口誘導標識です。・遠くからでも非常に見やすい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:500×500mm(表面保護フィルム/550×550mm)
  • 材質:蓄光ステッカー(表面保護フィルム/塩ビ)
  • (一財)日本消防設備安全センター認定品(認定番号NP-004号)
避難誘導ステッカー  製品特長・仕様1

消灯時

避難誘導ステッカー  製品特長・仕様2

824-14

避難誘導ステッカー  製品特長・仕様3

824-15

■組合わせ表示例

避難誘導ステッカー  組合せ表示例

避難口誘導表示のパターン

使用方法・使用事例

使用事例

避難誘導ステッカー  使用事例
 
商品情報を表示

824-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

824-13

非常口(右)
4571181407460
737-3961

1個

14,143( 15,557円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来サイズより大型の避難口誘導標識です。
・遠くからでも非常に見やすいです。
【用途】
・避難誘導用の標識です。
・床面貼用です。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難誘導ステッカーの型番824-13のページです。
型番824-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避難誘導ステッカー

避難誘導ステッカー

    ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

    ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

      規制標識 (構内用)

      規制標識 (構内用)

        床面誘導標識 蓄光ステッカー

        床面誘導標識 蓄光ステッカー

          ドア用蓄光ステッカー

          ドア用蓄光ステッカー

            蛍光ステッカー

            蛍光ステッカー

              手スリ用標語

              手スリ用標語

                標識 「頭上注意」

                標識 「頭上注意」

                  アイドリングストップ推進用品

                  アイドリングストップ推進用品

                    蓄光ドア表示ステッカー

                    蓄光ドア表示ステッカー

                      足場関係標識

                      足場関係標識

                        低照度用床面蓄光ステッカー

                        低照度用床面蓄光ステッカー

                          交通安全標識

                          交通安全標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 14,143円 2,039円 13,457円 2,437円 809円 943円 1,320円 600円 2,730円 1,416円 831円 3,562円 177円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~  
                            形状 角型 角型 - - 角型 - - - - 丸型 - 角型 -
                            仕様 蓄光タイプ 蓄光タイプ - - 蓄光タイプ 標準タイプ - - - 蓄光タイプ - 蓄光タイプ -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー 蓄光ステッカー - - 蓄光ステッカー - - - - 蓄光ステッカー - 蓄光ステッカー -
                            取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) 粘着付(セパレーター台紙付) - - 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - 粘着付(セパレーター台紙付) - 粘着シール -
                            サイズ 500×500mm - - - - - - - - - - 300×300mm -

                            避難誘導ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            824-14
                            824-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            14,143円

                            ( 15,557円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            非常口(左)4571181407477737-3970

                            14,143円

                            ( 15,557円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            矢印4571181407484737-3988

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました