(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,202円
税込単価
2,422円

運搬車両用のゴムマグネット付き放射能標識。サイズ:250×250×0.8mm厚

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー・マグネット
  • 表示内容:
    放射性 この車輌に近づかないこと
  • JANコード:
    4571181405107
  • トラスココード:
    742-6917
  • 材質:
    ゴムマグネット
  • 質量(g):
    185.000

型番

817-69 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:250×250×0.8mm厚
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステッカー・マグネット表示内容放射性 この車輌に近づかないこと
JANコード4571181405107トラスココード742-6917
材質ゴムマグネット質量(g)185.000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

817-69

4個

2,202( 2,422円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬車両用のゴムマグネット付き放射能標識。
サイズ:250×250×0.8mm厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250の型番817-69のページです。
型番817-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

    ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

    ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

        ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

        ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

          ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

          ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

            マグネット指名標識 ゴムマグネット

            マグネット指名標識 ゴムマグネット

              重機車両マグネット 平面 12タイプ

              重機車両マグネット 平面 12タイプ

                ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                  ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm

                  ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm

                    建設機械関係標識 吊り荷注意標識

                    建設機械関係標識 吊り荷注意標識

                      マグネット標識

                      マグネット標識

                        つくし 標識 「作業通路」  矢印

                        つくし 標識 「作業通路」 矢印

                          ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

                          ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 2,202円 1,246円 505円 1,338円 1,965円 675円 260円 8,787円 3,794円 1,030円 555円 768円 227円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ ステッカー・マグネット - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 放射性 この車輌に近づかないこと - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181405107 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 742-6917 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ゴムマグネット - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト