(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 標識 緊急時連絡表

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 標識 緊急時連絡表

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,095円
税込単価
3,405円

緊急時連絡表のエコユニボード標識。サイズ:600×450×1.2mm厚

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×450×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

814-58

4個

3,095( 3,405円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緊急時連絡表のエコユニボード標識。
サイズ:600×450×1.2mm厚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 標識 緊急時連絡表の型番814-58のページです。
型番814-58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 標識 緊急時連絡表

ユニット 標識 緊急時連絡表

    無災害記録板_3

    無災害記録板_3

      記録-600 無災害記録板

      記録-600 無災害記録板

        ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm

        ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

            ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

            ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-24 緊急時連絡表

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-24 緊急時連絡表

                保護具関係標識

                保護具関係標識

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                    ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

                    ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

                      緑十字カレンダー

                      緑十字カレンダー

                        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                          ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

                          ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 アズワン ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン ユニット
                            通常価格 3,095円 17,010円 22,190円 2,247円 2,083円 1,169円 1,425円 1,030円 1,826円 17,714円 10,467円 2,755円 1,085円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   4日目   7日目   2日目   7日目   1日目~   7日目   4日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) エコユニボード - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - カラー鉄板製、アルミ枠 カラー鉄板製、アルミ枠 PP -
                            表示内容 緊急時連絡表 安全第一/みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう - 緊急時連絡表 - - - - - - - - -
                            取付仕様 穴4スミ(Ф2.5mm) - - 穴6 - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181404780 - - 4571181381531 - - - - - 4571181491605 - - -

                            ユニット 標識 緊急時連絡表のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました