(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
641円
税込単価
705円

【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています...

詳細情報を確認する

型番

8100PVCPFSS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100PVCPFSS

10

1パック

100個入り

641( 705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺し・引き裂き強度に優れています。
・耐油・耐薬品性に優れています。
【用途】
・食品加工業。
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・サイズ:SS
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):17.0
・中指長さ(cm):7.2
・厚さ(mm):0.09
・粉:なし
・箱入数(枚):100
・食品衛生法適合品
・左右兼用
・JANコード:4976366010648
・トラスココード:836-5310
・質量:476g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)の型番8100PVCPFSSのページです。
型番8100PVCPFSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

      メーカー 宇都宮製作 宇都宮製作
      通常価格 641円 2,432円
      通常出荷日 1日目   1日目  

      シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました