(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,037円
税込価格
1,141円

【特長】・力仕事にゴムがフィットします。・特殊加工の凹凸ですべりにくいです。【...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 材質1:
    掌部:天然ゴム●手袋本体:ポリエステル100%

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4904510271027
854-8547
255.000
23.0

1パック

3個入り

1,037( 1,141円 )

6日目

[M] ML
4904510270594
854-8548
270.000
23.5

1パック

3個入り

1,037( 1,141円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・力仕事にゴムがフィットします。
・特殊加工の凹凸ですべりにくいです。
【用途】
・運送荷役作業
・園芸・農作業
・一般作業

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

    天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

    天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

      UVEX ユニプール 6634

      UVEX ユニプール 6634

        UVEX フィノミック フォーム

        UVEX フィノミック フォーム

          UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック オールラウンド

            UVEX フィノミック ライト

            UVEX フィノミック ライト

              UVEX フィノミック ウェット

              UVEX フィノミック ウェット

                UVEX フィノミック プロ

                UVEX フィノミック プロ

                  1517 PUウレタン 手首長

                  1517 PUウレタン 手首長

                    UVEX ユニライト 6605

                    UVEX ユニライト 6605

                      UVEX ユニプール 6639

                      UVEX ユニプール 6639

                        K+WG発泡ゴム手袋

                        K+WG発泡ゴム手袋

                          UVEX フィノミック XG

                          UVEX フィノミック XG

                            メーカー ダンロップ ダンロップ UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX アトム(安全・保護用品) UVEX UVEX コメリ UVEX
                            通常価格 1,037円 369円 417円 724円 643円 1,011円 1,114円 1,024円 367円 416円 342円 756円 1,145円
                            通常出荷日 6日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            ブルー ブルー - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.6 1.6 - - - - - - - - - - -
                            材質1 掌部:天然ゴム●手袋本体:ポリエステル100% 掌部:天然ゴム ●手袋本体:ポリエステル100% - - - - - - - - - - -

                            ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました