(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,039円 11,811円
税込単価
13,243円 12,992円

【特長】・人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴で...

詳細情報を確認する

型番

7511BKS-30.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7511BKS-30.0

1個

12,039円

11,811

( 12,992円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
【用途】
・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃、及び電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの障災害が生じるおそれがある作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):30.0
・足幅サイズ:EEE
・色:黒
・JANコード:4957520104939
・トラスココード:816-6070
・質量:960g
【材質/仕上】
・甲被:牛革(型押ソフト)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cmの型番7511BKS-30.0のページです。
型番7511BKS-30.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

      静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴

      静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴

        安全靴(牛革・型押ソフト)

        安全靴(牛革・型押ソフト)

          シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

          シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

            メーカー シモン シモン シモン エスコ シモン
            通常価格 12,039円 12,039円 10,389円 10,299円 10,141円
            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目  

            シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました