(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,657円
税込価格
4,023円

【特長】・天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.18
  • サイズ:
    その他
  • 仕様:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 全長(cm):
    29.5
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ネオプレンゴム
  • すべり止め:
    あり
  • クリーンパック有無:
    あり
  • ISO Class:
    5
  • 仕様詳細:
    CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.6
7.5
239.000
0076490499983
787-1686
6.5インチ

1パック

10個入り

3,657( 4,023円 )

1日目

18.0
7.9
260.000
0076490499976
787-1694
7.0インチ

1パック

10個入り

3,657( 4,023円 )

4日目

19
8.2
279.000
0076490499969
787-1708
7.5インチ

1パック

10個入り

3,657( 4,023円 )

1日目

20.4
8.5
292.000
0076490499952
787-1716
8.0インチ

1パック

10個入り

3,657( 4,023円 )

1日目

21.8
8.8
312.000
0076490499945
787-1724
8.5インチ

1パック

10個入り

3,657( 4,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
・ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。
・タイプ[[R1]]型、[[R4]]型アレルギーを予防できます。
・ポリマー加工により2重装着が容易です。
【用途】
・製薬・製剤の製造プロセス。
・メディカルデバイスの製造プロセス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

    アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

    アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

      マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

      マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

        ニトリル手袋 クリアグリップ

        ニトリル手袋 クリアグリップ

          吸湿インナー手袋

          吸湿インナー手袋

            無塵手袋 3096

            無塵手袋 3096

              アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

              アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

                クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L 指無し

                クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L 指無し

                  マックス クリーン用耐切創腕カバー

                  マックス クリーン用耐切創腕カバー

                    アズピュアニトリル指サック(カットタイプ)

                    アズピュアニトリル指サック(カットタイプ)

                      耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

                      耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783

                        制電ラインフィット手袋

                        制電ラインフィット手袋

                          PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                          PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                            メーカー アンセル アンセル マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン
                            通常価格 3,657円 2,571円 8,196円 4,827円 2,400円 7,680円 45,019円 2,321円 6,906円 7,300円 10,000円 416円 8,013円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 - 手袋 - 手袋 手袋 - - 指サック - - 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 10 - 100 - 1000 100 - - - - - 10000
                            材質 その他 天然ゴム・ラテックス - 二トリルゴム - ポリウレタン・ポリエステル 二トリルゴム - - 二トリルゴム - - その他
                            厚み(mm) 0.18 0.21 - - - - 約0.14(手の平) - - 約0.13 - - 0.3
                            サイズ その他 その他 - - - - - - - - フリー - -

                            アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました