(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,696円 35,089円
税込単価
42,566円 38,598円

【特長】・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 材質1:
    鋳鉄
  • JANコード:
    4972353021413
  • トラスココード:
    807-8926

(i)ご注意

  • 製品写真は印刷色のため実物とは若干異なる場合があります。
  • 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。重量がありますので施工、取扱いにご注意ください。

型番

734-041-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

734-041-32

1個

38,696円

35,089

( 38,598円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。
【商品仕様】
・ハンドル位置を90°ごとに固定できます。
・雨水利用、農作業用、非常用
・最大揚程 6m
・参考揚水量 25~40L/分
・使用温度1~40℃
・ガーデンポンプ(打込式)
・JANコード:4972353021413
・トラスココード:807-8926
【材質/仕上】
・鋳鉄

(i)ご注意

  • 製品写真は印刷色のため実物とは若干異なる場合があります。
  • 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。重量がありますので施工、取扱いにご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ガーデンポンプ(打込式)の型番734-041-32のページです。
型番734-041-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

カクダイ ガーデンポンプ(打込式)

    カクダイ ガーデンポンプ

    カクダイ ガーデンポンプ

      カクダイ ガーデンポンプ(台つき)

      カクダイ ガーデンポンプ(台つき)

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 38,696円 38,547円 41,563円
        通常出荷日 9日目   9日目   9日目  
        商品タイプ 手動式 手動式 手動式
        材質1 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄
        JANコード 4972353021413 4972353007691 4972353021420
        トラスココード 807-8926 807-8925 807-8927

        カクダイ ガーデンポンプ(打込式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました