(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)【400個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,400円
税込単価
20,240円

【用途】・シグマ型記録計用チャート紙。【商品仕様】・1日用・400枚入り・コー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    805-1154
  • JANコード:
    4974425304103
  • 質量(g):
    2000

型番

7230-60 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7230-60

1パック

400個入り

18,400( 20,240円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シグマ型記録計用チャート紙。
【商品仕様】
・1日用
・400枚入り
・コードAT241540
・JANコード:4974425304103
・トラスココード:805-1154
・質量:2kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)の型番7230-60のページです。
型番7230-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)

佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)

    佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)

    佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)

      温湿度記録計 ST-50用チャート紙5本入

      温湿度記録計 ST-50用チャート紙5本入

        記録紙(クォーツ時計) 7008-62 55枚入

        記録紙(クォーツ時計) 7008-62 55枚入

          温湿度計用記録用紙 C-20012-31

          温湿度計用記録用紙 C-20012-31

            温湿度記録計 シグマⅡ型用記録紙 1日巻 7210-60 C241540

            温湿度記録計 シグマⅡ型用記録紙 1日巻 7210-60 C241540

              記録紙 7日巻 7210-62

              記録紙 7日巻 7210-62

                温湿度計用記録用紙 C-20012-7

                温湿度計用記録用紙 C-20012-7

                  佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻1巻入 (2・3型共通用紙) (1巻入)

                  佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻1巻入 (2・3型共通用紙) (1巻入)

                    デジタルサーモテープ(R)

                    デジタルサーモテープ(R)

                      CHINO LEシリーズ記録紙

                      CHINO LEシリーズ記録紙

                        防水データロガー 記録証明

                        防水データロガー 記録証明

                          SK-RHG専用湿球布 60本入

                          SK-RHG専用湿球布 60本入

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン チノー 藤田電機 アズワン
                            通常価格 18,400円 13,708円 12,000円 4,000円 2,525円 20,308円 4,800円 2,500円 4,893円 9,900円 32,978円 10,123円 14,961円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   7日目   1日目   8日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - - - - - - その他アクセサリ - その他アクセサリ - -
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 - - - - - - 記録紙 - - - -
                            トラスココード 805-1154 805-1161 - - - - - - 805-1145 - - - -
                            JANコード 4974425304103 4974425304707 - - - - - - 4974425372102 - - - -
                            質量(g) 2000 2000 - - - - - - 105.000 - - - -

                            佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました