(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・伸縮可能な桃太郎旗用のポールです。【用途】・桃太郎旗の設置用に。【商...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 詳細タイプ:
    伸縮式ポール(1610ミリメートル~3000ミリメートル)
  • JANコード:
    4580284640391
  • トラスココード:
    821-8807
  • 質量(g):
    664.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

695-P

2個

1,088( 1,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮可能な桃太郎旗用のポールです。
【用途】
・桃太郎旗の設置用に。
【商品仕様】
・伸縮式(1610ミリメートル~3000ミリメートル)
・トラスココード:821-8807
・質量:664g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし 桃太郎旗専用伸縮ポールの型番695-Pのページです。
型番695-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

    ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

    ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

      表示スタンド

      表示スタンド

        ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

        ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

          ユニガイドと標識のセット

          ユニガイドと標識のセット

            白鉄板 普通山

            白鉄板 普通山

              メッセージスタンド_2

              メッセージスタンド_2

                カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

                カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

                  貼れるカードケース 36505シリーズ

                  貼れるカードケース 36505シリーズ

                    メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                    メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                      ユニスタンド(スタンドのみ)

                      ユニスタンド(スタンドのみ)

                        ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                        ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                          標識用ポール

                          標識用ポール

                            メーカー つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット アズワン 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,088円 966円 10,280円 2,315円 2,746円 2,500円 15,800円 1,200円 1,179円 15,800円 5,238円 1,246円 10,595円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   6日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目~  
                            形状 その他 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 伸縮式ポール(1610ミリメートル~3000ミリメートル) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580284640391 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 821-8807 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 664.000 - - - - - - - - - - - -

                            つくし 桃太郎旗専用伸縮ポールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました