(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
492円
税込単価
541円

【特長】・脱ぎはめが容易な内エンボス加工です。・食品加工など衛生的な作業が要求...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ:
    M
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4904510667721
  • トラスココード:
    854-9123
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 手のひら周り(cm):
    31.0
  • 全長(cm):
    28
  • 質量(g):
    205
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

製品特長・仕様

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途使い捨てサイズ[M] M
透明JANコード4904510667721
トラスココード854-9123厚さ(mm)0.03
手のひら周り(cm)31.0全長(cm)28
質量(g)205材質1ポリエチレン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6772

1パック

100個入り

492( 541円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱ぎはめが容易な内エンボス加工です。
・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
【用途】
・食品加工
・盛り付け
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:M
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):31.0
・JANコード:4904510667721
・トラスココード:854-9123
・質量:205g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)の型番6772のページです。
型番6772に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)

    ショーワ ポリエチ手袋 内エンボス20枚入 Mサイズ

    ショーワ ポリエチ手袋 内エンボス20枚入 Mサイズ

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

        ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

        ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

          メーカー ダンロップ ショーワグローブ ダンロップ ダンロップ
          通常価格 492円 161円 1,814円 1,814円
          通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目  
          使用用途 使い捨て - - -
          サイズ M - S L
          透明 - ナチュラル ナチュラル
          JANコード 4904510667721 - 4904510219722 4904510219746
          トラスココード 854-9123 - 134-8883 134-8886

          ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-120 Mクリア (100枚入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト