(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再使用可能耳栓 コメッツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

再使用可能耳栓 コメッツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
314円 ~ 371円
税込価格
345円 ~ 408円

【特長】・ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0092311649009
795-3127
10.000
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)

10個

314( 345円 )

1日目

730
0092311649504
795-3135
11.000
耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード:ポリプロピレン(PP)

10個

371( 408円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
・先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
・洗って繰り返し使用できます。
・優しく明るいグリーンカラーです。
・柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
【用途】
・一般産業屋内外での騒音現場での防音対策

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再使用可能耳栓 コメッツ

再使用可能耳栓 コメッツ

    使い捨て耳栓 メテオ

    使い捨て耳栓 メテオ

      デシダンプ耳栓 AFF

      デシダンプ耳栓 AFF

        UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

        UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

          再使用可能耳栓 ジェッツ

          再使用可能耳栓 ジェッツ

            使い捨て耳栓 グライド

            使い捨て耳栓 グライド

              イヤープラグ NRR値(dB) 33

              イヤープラグ NRR値(dB) 33

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                  "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                  "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                    UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

                    UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

                      “E-A-R<SUP>TM</SUP> エクスプレス<SUP>TM</SUP>”

                      “E-A-RTM エクスプレスTM

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                          使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                            メーカー モルデックス モルデックス NORTH UVEX モルデックス モルデックス 山本光学 モルデックス スリーエムジャパン UVEX スリーエムジャパン UVEX モルデックス
                            通常価格 314円 56円 704円 61円 257円 186円 10,823円 56円 103円 563円 130円 48円 57円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目  
                            NRR値(dB) 25 - 30 20 28 30 33 33 33 - 25 30 33
                            サイズ フリー M フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー フリー フリー

                            再使用可能耳栓 コメッツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました