(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ変換アダプターB 642-801-13

ネジ変換アダプターB 642-801-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・パッキン付き【商品仕様】・ネジ変換アダプターB・JANコード:497...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353020256
  • トラスココード:
    807-7978
  • 質量(g):
    52.000
  • 材質1:
    黄銅

型番

642-801-13 解除

Loading...

呼径13
材質黄銅
説明文パッキン付き
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

642-801-13

1個

650( 715円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付き
【商品仕様】
・ネジ変換アダプターB
・JANコード:4972353020256
・トラスココード:807-7978
・質量:52g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ変換アダプターB 642-801-13の型番642-801-13のページです。
型番642-801-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ変換アダプターB 642-801-13

ネジ変換アダプターB 642-801-13

    カクダイ 逆止弁

    カクダイ 逆止弁

      メーカー カクダイ カクダイ
      通常価格 650円 1,508円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      JANコード 4972353020256 -
      トラスココード 807-7978 -
      質量(g) 52.000 -
      材質1 黄銅 -

      ネジ変換アダプターB 642-801-13のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました