(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つなぎ服

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,952円 ~ 10,985円  特別価格 
税込価格
10,947円 ~ 12,084円  特別価格 

【特長】・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4582103912382
447-9068
106
130
54
80
177~182
前開き部分ファスナー式

1個

10,731( 11,804円 )

1日目

4L
4582103912399
824-6077
110
134
56
82
182~187
-

2個

10,985円

9,932

( 10,925円 )

7日目

5L
4582103912405
824-6078
114
138
58
84
187~192
-

2個

10,985円

9,932

( 10,925円 )

7日目

B3L
4560105051483
824-6079
130
145
58
80
177~182
-

1個

10,985( 12,084円 )

1日目

B4L
4560105051490
824-6080
140
155
60
82
182~187
-

2個

10,985円

9,932

( 10,925円 )

7日目

BLL
4560105051476
824-6081
120
135
56
78
187~192
-

2個

10,985円

9,932

( 10,925円 )

7日目

L
4582103912344
447-9076
98
122
50
76
167~172
前開き部分ファスナー式

4個

9,952円

8,462

( 9,308円 )

1日目

LL
4582103912351
447-9084
102
126
52
78
172~177
前開き部分ファスナー式

1個

9,952( 10,947円 )

1日目

M
4582103912368
447-9092
94
118
48
74
162~167
前開き部分ファスナー式

1個

9,952( 10,947円 )

1日目

S
4582103912375
824-6082
90
114
46
72
157~162
-

4個

9,953円

8,469

( 9,316円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)
・背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。
・エコマーク認定商品です。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服

つなぎ服

    つなぎ服 マリンブルー

    つなぎ服 マリンブルー

      つなぎ服 アースグリーン

      つなぎ服 アースグリーン

        つなぎ服 ネイビーブルー

        つなぎ服 ネイビーブルー

          つなぎ服 グレー

          つなぎ服 グレー

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                  AZ-5461 半袖ブルゾン

                  AZ-5461 半袖ブルゾン

                    つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

                    つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

                      AZ-3232 半袖ブルゾン

                      AZ-3232 半袖ブルゾン

                        AZ-60520 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

                        AZ-60520 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

                          製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 

                          製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス AUTO-BI(山田辰) アイトス アイトス 自重堂
                            通常価格 9,952円 9,953円 9,953円 11,667円 9,952円 12,300円 9,580円 9,580円 7,042円 7,141円 6,629円 5,856円 6,741円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目   5日目  
                            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ツナギ ツナギ ジャケット ツナギ ジャケット ズボン ワークシャツ
                            色(系統) - - - - -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 通年 - 通年 - - 春夏
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 半袖 長袖 半袖 - 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 - 男性用 - 男女兼用 -

                            つなぎ服のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場作業着として
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/11
                            生地がしっかりされていて長く使用できそうです。ポケットもたくさんあり作業性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました