(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります。・油性塗料や発泡スチロールに塗って...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

565204

2個

949( 1,044円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります。
・油性塗料や発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
【用途】
・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスなどに。
【商品仕様】
・色:水色
・容量(L):0.3
・乾燥時間:40分~50分(夏期)、1~2時間(冬期)
・塗布面積:0.6~1.0[[M2]]
・JANコード:4970925565204
・トラスココード:824-9096
・質量:350g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色の型番565204のページです。
型番565204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ラベンダー

      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ラベンダー

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML パープル

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML パープル

            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML パープル

            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML パープル

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML モスグリーン

                アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML モスグリーン

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML シルバー

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML シルバー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ブラウン

                          アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー

                          アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 949円 961円 1,057円 1,057円 1,057円 1,280円 1,450円 857円 1,057円 1,450円 1,164円 1,450円 1,280円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目  

                            アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました