(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,900円
税込単価
40,590円

【特長】・極圧剤を配合した切削油です。・ステンレスの時計部品、家電部品の精密切...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • トラスココード:
    135-9272
  • JANコード:
    4906725563010
  • 質量(g):
    16920.0
  • 容量(L):
    18
  • タイプ:
    切削油

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

563045

1個

36,900( 40,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極圧剤を配合した切削油です。
・ステンレスの時計部品、家電部品の精密切削加工で、効果を発揮します。
【用途】
・自動旋盤に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)の型番563045のページです。
型番563045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

    切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

    切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

      不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

      不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

        “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

        “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

          タッピングスプレーアドモスAS-02

          タッピングスプレーアドモスAS-02

            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

              エコカット 油性切削油

              エコカット 油性切削油

                切削剤 ウルトラカット

                切削剤 ウルトラカット

                  タッピングオイル/スプレー

                  タッピングオイル/スプレー

                    ダフニーマーグプラスHM25

                    ダフニーマーグプラスHM25

                      植物性切削油“サスがレボー”

                      植物性切削油“サスがレボー”

                        水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                        水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                          水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                          水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ユシロ化学 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 フックスジャパン 住鉱潤滑剤 友和 出光興産 レプコ トラスコ中山 ユシロ化学
                            通常価格 36,900円 32,135円 16,081円 4,609円 1,844円 20,304円 16,063円 1,512円 992円 19,799円 2,646円 17,296円 20,790円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   9日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 液状 液状 液状 スプレー スプレー 液状 - 液状 - 液状 - 液状 液状
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 難切削 油性 水溶性 油性 不水溶性 難切削 難切削 油性 水溶性 水溶性
                            トラスココード 135-9272 136-0773 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725563010 4906725563218 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 16920.0 16920.0 - - - - - - - - - - -

                            切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました