(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,072円 3,313円
税込単価
4,479円 3,644円

【特長】・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。・強力サビドメ剤配合で、鉄部を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

537249

6個

4,072円

3,313

( 3,644円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ(一部のトタンを除く)
【商品仕様】
・色:アイボリー
・容量(L):1.6
・塗布面積:10~16[[M2]]
・4~6時間(夏期)、10~15時間(冬期)
・JANコード:4970925537249
・トラスココード:824-8872
・質量:2.2kg

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリーの型番537249のページです。
型番537249に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

      油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

      油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

              アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色

              アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色

                アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

                アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

                  アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                  アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                    メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                    通常価格 4,072円 4,160円 4,072円 4,245円 2,399円 2,194円 2,194円 2,194円 3,808円
                    通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   9日目   8日目   1日目   4日目   1日目   8日目  

                    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました