(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
662円
税込単価
728円

【特長】・ダルマジャッキー等、中荷重の油圧ジャッキーにです。【商品仕様】・容量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 色:
    淡黄透明
  • JANコード:
    4960833528002
  • トラスココード:
    868-2549
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    主成分:潤滑基油
  • 容量(ml):
    300

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

528

2個

662( 728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダルマジャッキー等、中荷重の油圧ジャッキーにです。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・JANコード:4960833528002
・トラスココード:868-2549
・質量:270g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット ジャッキーオイル10 300mlの型番528のページです。
型番528に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

    エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

    エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

      タッカーオイル

      タッカーオイル

        300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

        300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

          スーパーオイルスプレー

          スーパーオイルスプレー

            エアーツールオイル

            エアーツールオイル

              万能マシンオイル(中荷重用)

              万能マシンオイル(中荷重用)

                グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                  エーゼット 油砥石用オイル100ml

                  エーゼット 油砥石用オイル100ml

                    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                      住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                      住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                        エーゼット 刃物お手入油100ml

                        エーゼット 刃物お手入油100ml

                          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

                          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エスコ エーゼット エーゼット 大澤ワックス アズワン エーゼット エーゼット 住鉱潤滑剤 エーゼット 住鉱潤滑剤
                            通常価格 662円 550円 614円 780円 717円 683円 1,298円 521円 630円 1,010円 12,610円 733円 34,767円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   3日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル スプレー オイル - スプレー オイル スプレー - - オイル
                            淡黄透明 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4960833528002 4960833527005 - - - - - - 4960833851001 4960833798009 - - -
                            トラスココード 868-2549 868-2548 - - - - - - 868-2764 128-4698 - - -
                            質量(g) 270.000 270.000 - - - - - - 105 394 - - -

                            エーゼット ジャッキーオイル10 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました