(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,064円
税込単価
101,270円

金網2段式の台車です。【主な用途】・倉庫での物品移動。・工場での物品移動。・リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4945702015074
  • トラスココード:
    126-4696
  • 質量(g):
    75000
  • キャスター径(mm)(mm):
    200
  • ハンドル高さ(mm):
    1520
  • 奥行(mm):
    1225
  • 間口(mm):
    775
  • 高さ(mm):
    295
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 金網内寸:長さ(mm):
    1068
  • 金網内寸:幅(mm):
    690
  • 金網内寸:高さ(mm):
    1000
  • 材質:マット:
    塩化ビニール
  • 組立/完成:
    組立

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。
  • 高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 組立後はボルトナットをしっかり締めてください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

507W

1個

92,064( 101,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金網2段式の台車です。
【主な用途】
・倉庫での物品移動。
・工場での物品移動。
・リネンの移動。
【仕様】
・荷台寸法:1225×775mm
・床面高さ:295mm
・押手高さ:1520mm
・金網高さ:1000mm
・車輪径:200mm
・積載荷重:500kg
・質量:75kg
・JANコード:4945702015074
【材質など】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。
  • 高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 組立後はボルトナットをしっかり締めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 2段金網 507Wの型番507Wのページです。
型番507Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

    アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

    アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

      アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

      アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

        アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

        アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

          アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

          アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

            アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

            アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

              アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295

              アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295

                アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

                アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

                  アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                  アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

                    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

                      アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                      アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                          アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                          アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 92,064円 32,783円 71,192円 23,459円 26,422円 52,150円 53,264円 36,595円 31,854円 31,855円 19,818円 57,486円 23,748円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 250 500 - 300 500 500 300 100/200 300 150 500 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4945702015074 4945702002074 4945702005075 - 4945702063020 4945702065024 4945702005037 4945702004108 4945702003057 4945702003101 4945702001022 - 4945702003033

                            アイケー プレス製運搬車 2段金網 507Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 2段式の金網はどのように開きますか?
                            A
                            上下で分かれ、上半分は上方向へ持ち上げ、下半分は下方向へ引き下げるように開きます。

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました