(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
394円
税込価格
433円

【特長】・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油に強い手袋です。・手にフィット...

詳細情報を確認する

  • 色:
    バイオレット
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:レーヨン、綿(植毛)
  • 厚さ(mm):
    約0.54
  • 全長(cm):
    32
  • すべり止め:
    あり

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026087168
854-8614
120.000
22.8
8.2
10

5個

394( 433円 )

1日目

M
4907026087144
854-8615
110.000
20.9
7.6
10

5個

394( 433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油に強い手袋です。
・手にフィットして疲れにくい形状です。
・指・手の平側にすべり止め加工を施しています。
・汚れにくい袖口ロングタイプです。
・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
・裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
・イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
【用途】
・掃除・ビルメンテナンス、家庭内作業。
・機械部品洗浄・組立。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:レーヨン、綿(植毛)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

    塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

    塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

        塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

          塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

          塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

            塩化ビニール手袋 パールうす手

            塩化ビニール手袋 パールうす手

              塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

              塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

                ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                  ソフトマックス ロング

                  ソフトマックス ロング

                    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                      川西 ソフトマックス

                      川西 ソフトマックス

                        【耐油性】塩化ビニール手袋

                        【耐油性】塩化ビニール手袋

                          ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                          ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 ショーワグローブ 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ
                            通常価格 394円 273円 346円 665円 2,652円 123円 248円 365円 381円 172円 500円 743円 337円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            バイオレット - - ブラウン ホワイト - ブルー - - - - ブラウン -
                            材質1 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 - 塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 - - - - -
                            材質2 裏:レーヨン、綿(植毛) 裏:レーヨン、綿(植毛) 裏:レーヨン、綿(植毛) - - - 裏:レーヨン、綿(植毛) 裏:レーヨン、綿(植毛) - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.54 約0.5 - 約1.31 0.25 - - 約0.54 - - - - -
                            全長(cm) 32 32 32 30 - - - 32 - - - - -

                            塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました