(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2【400個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,044円
税込単価
15,448円

【特長】・化学繊維が発する静電気を利用するため、チリやホコリを舞い上げずに除塵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ロール
  • タイプ:
    ドライ
  • JANコード:
    4536735049442
  • 質量(g):
    6500
  • トラスココード:
    836-4709
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 色:
  • 長さ(mm):
    330
  • 適合本体:
    ハイジーンホルダー&ハンドル

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ不織布ウエス布材質その他
形状ロールタイプドライ
JANコード4536735049442質量(g)6500
トラスココード836-4709材質1ポリエチレン
長さ(mm)330
適合本体ハイジーンホルダー&ハンドル - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4944

1パック

400個入り

14,044( 15,448円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学繊維が発する静電気を利用するため、チリやホコリを舞い上げずに除塵できます。
・取り出しやすい専用カートンです。
・省スペースのコンパクトタイプです。
【用途】
・乾燥した床面の除じん。
【商品仕様】
・幅×長さ(mm):200×300
・シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2
・JANコード:4536735049442
・トラスココード:836-4709
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・材質:不織布/ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2の型番4944のページです。
型番4944に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2

シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2

    SK-11 マイクロファイバークロス

    SK-11 マイクロファイバークロス

      アズワン シーツウエス

      アズワン シーツウエス

        白ウエス W0230

        白ウエス W0230

          380x330mm クリーンクロス(50枚入)

          380x330mm クリーンクロス(50枚入)

            布製ウエス

            布製ウエス

              ダストグローブ

              ダストグローブ

                業務用タオル

                業務用タオル

                  オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

                  オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

                    ウエス(特選白) EA929B

                    ウエス(特選白) EA929B

                      シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

                      シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

                        300x300mm/5kg タオルウエス

                        300x300mm/5kg タオルウエス

                          おしぼりウエス

                          おしぼりウエス

                            メーカー ディバーシー SK-11 アズワン アズワン エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) 日本ENJO テラモト トラスコ中山 エスコ ディバーシー エスコ アズワン
                            通常価格 14,044円 1,180円 7,140円 5,110円 2,300円 1,574円 4,279円 1,981円 591円 1,830円 3,007円 7,250円 5,720円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 不織布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 その他 ポリエステル・ナイロン シーツ - その他 その他 - - - その他 その他 タオル タオル
                            形状 ロール シート - - ディスペンサー - その他 - シート シート シート シート -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ - ウェット ドライ - ドライ ドライ
                            JANコード 4536735049442 - - - - - - - - - 4536735179101 - -

                            シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト