(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 高所作業車標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 高所作業車標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

ユニットの高所作業車標識です。高所作業車の安全運転心得が記載されています。

詳細情報を確認する

型番

332-04A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■高所作業車用ワンタッチ取付標識

型番サイズ材質
465-38800×350×0.3mm厚
設置時の表示サイズ:約700×350×0.3mm厚
ターポリン(裏面マジックテープ付/表示板入れ袋加工/表示板(465-37)1枚付属)
465-31550×350×0.3mm厚ターポリン(裏面マジックテープ付/表示板入れ袋加工(表示板1枚付))
465-32
165-33
165-34
465-35
465-36
ユニット 高所作業車標識  製品仕様関連画像2

番号、社名、責任者名、稼働・休止が一目瞭然。表示事項の多い作業車に。

■高所作業車標識

型番種類サイズ材質
465-11高所作業車用番号標識225×300×1mm厚エコユニボード
(4.2mmφハトメ穴4スミ)
465-12カッティング文字数字天地170×約0.1mm厚マーキングフィルム
465-13
465-14
465-15
465-16
465-17
465-18
465-19
465-20
465-21
ユニット 高所作業車標識  製品仕様関連画像3

カッティング文字
高所作業車用番号標識にカッティング文字を貼り付けてご使用ください。

■ローリングタワー関係標識

  • サイズ:600×450×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)
ユニット 高所作業車標識  製品仕様関連画像4

332-04A

■高所作業車管理表

  • 高所作業車の使用状況が、キーの整理と共に一目でわかる24個掛け用。
  • サイズ:360×900×14mm厚(L型ヒートン除く)
  • 材質:ホーローホワイトボード
    (L型ヒートン24個・消し具・水性ペン黒1本付)
    (吊り下げ用スライド式金具付)
ユニット 高所作業車標識  製品仕様関連画像5

484-41

外形図

ユニット 高所作業車標識  外形図1

465-38

ユニット 高所作業車標識  外形図2

465-31~36

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 高所作業車標識  製品仕様関連画像1

465-38
使用度の高い標識を1枚にまとめた、カンタン便利な標識。

使用事例

ユニット 高所作業車標識  使用事例関連画像

465-11:カッティング文字を貼り、作業用手すりへ設置した例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

332-04A

高所作業車の安全運転心得・最大積載荷重○kg
ビス止め又は両面テープ固定
-
-
450
1
600
-
再生ポリプロピレン(エコユニボード)

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニットの高所作業車標識です。
高所作業車の安全運転心得が記載されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高所作業車標識の型番332-04Aのページです。
型番332-04Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 高所作業車標識

ユニット 高所作業車標識

    リフト関係標識

    リフト関係標識

      クレーン合図法標識 エコユニボード

      クレーン合図法標識 エコユニボード

        標識 「危険 高電圧送電中」

        標識 「危険 高電圧送電中」

          ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい

          ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい

            アイドリングストップ推進用品

            アイドリングストップ推進用品

              リスクアセスメント標識 エコユニボード

              リスクアセスメント標識 エコユニボード

                ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                  規制標識 (構内用)

                  規制標識 (構内用)

                    ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                    ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                      ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                      ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                        安全施工サイクル標語

                        安全施工サイクル標語

                          交通安全標識

                          交通安全標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 498円 1,063円 3,030円 448円 12,214円 2,730円 1,169円 12,214円 13,457円 15,299円 12,214円 2,273円 177円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   6日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   9日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  

                            ユニット 高所作業車標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            465-12
                            465-13
                            465-14
                            465-15
                            465-16
                            465-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1ステッカー-----8-

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12ステッカー-----8-

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3ステッカー-----8-

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4ステッカー-----8-

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5ステッカー-----8-

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6ステッカー-----8-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました