(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,973円
税込単価
83,570円

【特長】・すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    13400.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
JANコード
トラスココード
均等積載量(kg/段)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

450507

962
488
846
226
ブラック
0086876184372
819-4744
113
2

1個

75,973( 83,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
・人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
・高密度構造樹脂設計
・クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュの型番450507のページです。
型番450507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

    ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

    ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

      キャリー(組立式)単体タイプ

      キャリー(組立式)単体タイプ

        ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

        ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

            樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

            樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

              樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

              樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

                スタッキング台車 SK27

                スタッキング台車 SK27

                  スタッキング台車 SK26

                  スタッキング台車 SK26

                    樹脂カート モービルワークセンター

                    樹脂カート モービルワークセンター

                      メーカー ラバーメイド ラバーメイド サカエ ラバーメイド エレクター エレクター エレクター ナイキ ナイキ エレクター
                      通常価格 75,973円 42,714円 11,612円 62,160円 153,356円 107,625円 73,500円 48,840円 21,441円 128,894円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   4日目   7日目   14日目   1日目  
                      質量(g) 13400.0 16000.0 - 14000.0 - - - - - -

                      ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました