(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・優れたゴム弾性です。・カラフルなカラーであらゆるシーンで使用可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 商品タイプ詳細:
    スーパーチェッカー
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    300×300×13
  • 材質/仕上:
    エラストマー
  • JANコード:
    4964079017993
  • トラスココード:
    802-0426
  • 質量(kg):
    0.47

型番

423-003-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他全長(mm)300
商品タイプ詳細スーパーチェッカー間口×奥行×高さ(mm)300×300×13
材質/仕上エラストマーJANコード4964079017993
トラスココード802-0426質量(kg)0.47

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

423-003-GY

1個

1,600( 1,760円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたゴム弾性です。
・カラフルなカラーであらゆるシーンで使用可能です。
・塩化ビニール不使用です。
・抗菌剤配合です。
【用途】
・プールサイド
・シャワー室
・通路等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×13
・ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー
・JANコード:4964079017993
・トラスココード:802-0426
・質量:470g
【材質/仕上】
・エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレーの型番423-003-GYのページです。
型番423-003-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

      ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

      ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン

          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン

            ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ

            ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ

              ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

              ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                  ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

                  ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

                    ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm 青

                    ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm 青

                      ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

                      ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm グリーン

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm グリーン

                          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑

                          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,900円 1,900円 1,080円 1,900円 1,248円 1,900円 1,080円 1,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
                            商品タイプ詳細 スーパーチェッカー スーパーチェッカー スーパーチェッカー スーパーチェッカー スーパーチェッカー フィットチェッカー フィットチェッカー パレスチェッカー フィットチェッカー パレスチェッカー フィットチェッカー パレスチェッカー フィットチェッカー
                            間口×奥行×高さ(mm) 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13
                            材質/仕上 エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール 再生軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール 再生軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール 再生軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール

                            ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト