(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートンフラットパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

オートンフラットパテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,641円
税込単価
2,905円

【特長】・耐久弾性と接着性に優れた外装材の補修に最適なパテ材です。・特殊ウレタ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 主成分材質:
    1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
  • トラスココード:
    136-0795
  • 質量(g):
    170.000
  • 容量(g):
    170

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト主成分材質1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
トラスココード136-0795質量(g)170.000
容量(g)170 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

420023

1個

2,641( 2,905円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久弾性と接着性に優れた外装材の補修に最適なパテ材です。
・特殊ウレタンポリマーの採用により補修後の肉痩せが殆どなく、欠損部分の凹凸のないフラットな状態に仕上げる事が出来、塗料の付着性もきわめて良好です。
【用途】
・改装工事におけるひび割れや欠損部分の補修・修復に。
・コンクリートやモルタル下地の化粧目地、誘発目地などへの充填に。
・サイディングボードの割れ、カケ、釘頭等の処理に。
【材質】
・主成分:1液湿気硬化形ウレタン系樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートンフラットパテの型番420023のページです。
型番420023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートンフラットパテ

オートンフラットパテ

    オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

    オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

      120ml 変成シリコンコーク

      120ml 変成シリコンコーク

        シャーピー バスシール

        シャーピー バスシール

          150g 耐火パテ

          150g 耐火パテ

            330ml ブチルコーク(グレー)

            330ml ブチルコーク(グレー)

              85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

              85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                330ml 油性ブチルコーク

                330ml 油性ブチルコーク

                  50ml バスボンド

                  50ml バスボンド

                    333ml シリコンシーラント

                    333ml シリコンシーラント

                      500g  ボンドコーク

                      500g ボンドコーク

                        メーカー オート化学 オート化学 エスコ シャープ化学 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,641円 11,904円 1,120円 768円 1,250円 1,190円 2,090円 990円 820円 1,180円 1,100円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        ホワイト 淡黄色 - - グレー グレー グレー - - -
                        主成分材質 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 - - - - - - - - -
                        トラスココード 136-0795 136-0807 - - - - - - - - -
                        質量(g) 170.000 10000.0 - - - - - - - - -
                        容量(g) 170 10000 - - - - - - - - -

                        オートンフラットパテのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト