(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ 41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンバコ 41

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,280円
税込価格
5,808円

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・収納したままま積み上げる...

詳細情報を確認する

  • 外形間口(mm):
    655
  • 外形奥行(mm):
    445
  • 外形高さ(mm):
    167
  • 質量(g):
    1930
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行(mm):
    395
  • 有効内寸:間口(mm):
    605
  • 有効内寸:高さ(mm):
    150
  • 適合カード差し(別売):
    型番1-B

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

テンバコ 41 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
41
217-4816
-

5個

5,280( 5,808円 )

8日目

グレー
39
217-5056
ダークグレー

5個

5,280( 5,808円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・収納したままま積み上げることのできるスタッキングタイプです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンバコ 41

テンバコ 41

    テンバコ 43

    テンバコ 43

      テンバコ 26

      テンバコ 26

        テンバコ 38

        テンバコ 38

          テンバコ 21

          テンバコ 21

            テンバコ 22

            テンバコ 22

              テンバコ 8

              テンバコ 8

                テンバコ 25

                テンバコ 25

                  テンバコ 14

                  テンバコ 14

                    テンバコ 12

                    テンバコ 12

                      テンバコ 18

                      テンバコ 18

                        テンバコ 2

                        テンバコ 2

                          唐草篭

                          唐草篭

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,280円 4,948円 4,425円 5,280円 2,988円 3,013円 2,490円 4,350円 3,090円 2,138円 3,580円 1,260円 288円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口(mm) 655 - 660 - - 615 465 646 445 - 590 240 -
                            外形奥行(mm) 445 - 448 - - 370 365 446 327 - 386 240 -
                            外形高さ(mm) 167 - 122 - - 125 85 122 121 - 106 35 -
                            質量(g) 1930 2150.000 1730.000 2300 1120 1320 760 1840 930 880.000 1170 180.000 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました