(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 PL160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚本革手袋 PL160

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
898円
税込価格
988円

【特長】・摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。・手袋からの発じんが少なく、...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    手のひら部:豚本革
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4957520539540
819-2979
17
19.5
7.7
25.000

1個

898( 988円 )

1日目

3L
4957520539557
819-2981
21
23
8.8
30

1個

898( 988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
・手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
・甲部にポリエステルを使用し、作業性が非常に良く、細かな作業に適しています。
【用途】
・精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用など。
・電工作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 PL160

豚本革手袋 PL160

    豚革手袋 PL160

    豚革手袋 PL160

      豚革手袋 S-160CB

      豚革手袋 S-160CB

        合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

        合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

          豚クレスト(内綿付)

          豚クレスト(内綿付)

            豚革 甲ナイロン

            豚革 甲ナイロン

              [フリー]手袋(牛革/黄)

              [フリー]手袋(牛革/黄)

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                      豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                      豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                        ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

                        ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

                          富士手袋 トコテ

                          富士手袋 トコテ

                            メーカー シモン シモン シモン おたふく手袋 ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) エスコ ユニワールド ユニワールド シモン ユニワールド ユニワールド 富士手袋
                            通常価格 898円 1,047円 770円 690円 1,057円 801円 1,100円 674円 744円 1,872円 897円 959円 671円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:豚本革 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 手甲部:ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            豚本革手袋 PL160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました