(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 CS720

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 CS720

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・手のひらと親指の縫い目がなく、糸切れしにくいです。【用途】・機械加工...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4957520552303
  • トラスココード:
    789-4864
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    135
  • 材質1:
    牛床革
  • 縫い方:
    内縫い

型番

4112501 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4112501

1個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらと親指の縫い目がなく、糸切れしにくいです。
【用途】
・機械加工作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 CS720の型番4112501のページです。
型番4112501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 CS720

牛床革手袋 CS720

    牛本革手袋 CG723

    牛本革手袋 CG723

      牛本革手袋 CG710

      牛本革手袋 CG710

        牛本革手袋 トレーラーマジック

        牛本革手袋 トレーラーマジック

          豚革 クレスト

          豚革 クレスト

            牛本革手袋 トレーラー

            牛本革手袋 トレーラー

              牛本革手袋CG715

              牛本革手袋CG715

                牛本革手袋 レインジャーNO.2

                牛本革手袋 レインジャーNO.2

                  豚革手袋ハイブリッド フレックス

                  豚革手袋ハイブリッド フレックス

                    牛床革オイル加工手袋 717PW

                    牛床革オイル加工手袋 717PW

                      人工皮革手袋 豚革当付

                      人工皮革手袋 豚革当付

                        人工皮革手袋 背抜き

                        人工皮革手袋 背抜き

                          牛本革手袋 レインジャーNO.3

                          牛本革手袋 レインジャーNO.3

                            メーカー シモン シモン シモン ホーケン 東和コーポレーション(トワロン) ホーケン シモン ホーケン ユニワールド シモン ユニワールド ユニワールド ホーケン
                            通常価格 650円 1,236円 1,439円 2,565円 1,160円 2,520円 1,824円 2,656円 762円 953円 971円 909円 3,172円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            サイズ フリー - フリー - L - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4957520552303 - 4957520530103 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 789-4864 - 789-5038 - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.4 0.8 0.8 - - - - - - 1.2 - - -

                            牛床革手袋 CS720のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました