(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

【特長】・裏地付で、夏は吸汗、冬は防寒機能があります。・特殊オイル加工で、水に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4957520511959
  • トラスココード:
    789-4830
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    牛床革

型番

OIL-109 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズ[フリー] フリーJANコード4957520511959
トラスココード789-4830厚さ(mm)1.6
手のひら周り(cm)23全長(cm)23.5
中指長さ(cm)9質量(g)210.000
材質1牛床革 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OIL-109

1個

1,145( 1,260円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地付で、夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
・特殊オイル加工で、水に濡れてもソフト感が長持ちします。
【用途】
・機械加工作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)の型番OIL-109のページです。
型番OIL-109に関する仕様情報を記載しております。

牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト