(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,229円
税込単価
2,452円

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ76.3Ф用【材質】アルミ【質量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 詳細タイプ:
    片面用、バンド平リブ用
  • 適合ポールサイズ:
    Ф76.3
  • JANコード:
    4589457590372
  • トラスココード:
    740-4492
  • 質量(g):
    325.000

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・材質:アルミ
・76.3mmφ用

使用方法・使用事例

平リブ標識・ポール取付手順

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用 関連画像

(1)標識の平リブ(溝)にボルトの頭を2本スライドさせて入れます。
(2)レール中心に予め印をつけておき、そこにポールの中心を合わせます。
(3)平リブ用取付金具に(1)でセットしたボルトを通します。
(4)ワッシャー及びナットをボル卜に通し工具で締め付けて固定します。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

395-56

2個

2,229( 2,452円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ76.3Ф用
【材質】アルミ【質量(g)】325.000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用の型番395-56のページです。
型番395-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用

    平リブ用取付金具(片面用)

    平リブ用取付金具(片面用)

      標識取付平リブ用金具

      標識取付平リブ用金具

        ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H

        ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H

          ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

          ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

              消火訓練用標的

              消火訓練用標的

                緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

                緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

                  ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

                  ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm

                    工事写真帳セット品

                    工事写真帳セット品

                      グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                      グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                        ユニット コードロックアウト

                        ユニット コードロックアウト

                          配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

                          配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット マイゾックス グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 2,229円 850円 1,448円 2,436円 1,863円 2,657円 6,442円 1,935円 1,949円 2,200円 977円 12,515円 1,765円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   4日目~   6日目   1日目   6日目   4日目   2日目   1日目   6日目   7日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - 表示スタンド用パーツ - 表示スタンド用パーツ - - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ - アルミ - スチール - - - - - - - -
                            詳細タイプ 片面用、バンド平リブ用 - - - 単管用、スムーサ金具 - - - - - - - -
                            適合ポールサイズ Ф76.3 - Ф89.1 - Ф48.6~50.8 - - - - - - - -
                            JANコード 4589457590372 - - - 4571181539109 - - - - - - - -

                            ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました