(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルプラ 部品 噴霧口セット 39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルプラ 部品 噴霧口セット 39

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    噴霧口セット
  • 適合本体:
    #5501、#5701、#7400、#7450、#7500、#7550、#7700、#7710
  • トラスココード:
    126-1728
  • JANコード:
    4977263000398
  • 質量(g):
    11.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39

10個

430( 473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263000398
・質量:11g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 噴霧口セット 39の型番39のページです。
型番39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルプラ 部品 噴霧口セット 39

フルプラ 部品 噴霧口セット 39

    フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

    フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

      フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

      フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

        フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

        フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

          フルプラ 部品 バルブ本体セット

          フルプラ 部品 バルブ本体セット

            フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

              キャップセット(#202用)

              キャップセット(#202用)

                フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

                フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

                  ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

                  ノズルナットセット(#3011#3012#3013用)

                    フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

                    フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

                      フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

                      フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

                        キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)

                        キャップ赤/イエロー(#301#3011#3012#3013用)

                          ピストル本体セット(#505用)

                          ピストル本体セット(#505用)

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 430円 370円 370円 1,025円 780円 740円 425円 696円 379円 696円 696円 97円 532円
                            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   4日目   9日目   4日目   9日目   5日目   9日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - オプション - オプション オプション - -
                            詳細タイプ 噴霧口セット キャップセット キャップセット ピストル本体セット - - - ピストル本体セット - ピストル本体セット ピストル本体セット - -
                            適合本体 #5501、#5701、#7400、#7450、#7500、#7550、#7700、#7710 #3012 #3012 #550 - - #202 #705、#715 #3011#3012#3013 #705、#715 #705、#715 #301#3011#3012#3013 -
                            トラスココード 126-1728 126-1709 126-3229 811-5328 - - 126-1725 126-1704 126-3259 126-1723 126-3257 - 126-3246
                            JANコード 4977263000398 4977263931180 4977263931166 4977263102825 - - 4977263930077 4977263101965 4977263931050 4977263201962 4977263301969 - 4977263002781

                            フルプラ 部品 噴霧口セット 39のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました