(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ピストル本体セット
  • 色:
    レッド
  • 適合本体:
    #705、#715
  • トラスココード:
    126-1704
  • JANコード:
    4977263101965
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮

型番

196-R 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプション詳細タイプピストル本体セット
レッド適合本体#705、#715
トラスココード126-1704JANコード4977263101965
質量(g)50.000材質1容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

196-R

10個

696( 766円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263101965
・質量:50g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)の型番196-Rのページです。
型番196-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

    フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

    フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

      フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

      フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

        フルプラ 部品 ピストル本体セットブルー(#705・#715用)

        フルプラ 部品 ピストル本体セットブルー(#705・#715用)

          フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

          フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)

              フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

              フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)

                フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)

                フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)

                  ピストル本体セット(#505用)

                  ピストル本体セット(#505用)

                    フルプラ 部品 バルブ本体セット

                    フルプラ 部品 バルブ本体セット

                      キャップセット(#307用)

                      キャップセット(#307用)

                        フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

                        フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

                          フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

                          フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 696円 696円 696円 696円 740円 740円 1,025円 1,025円 532円 780円 79円 370円 370円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   9日目   4日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション - - - オプション オプション
                            詳細タイプ ピストル本体セット ピストル本体セット ピストル本体セット ピストル本体セット - - ピストル本体セット ピストル本体セット - - - キャップセット キャップセット
                            レッド グリーン アイボリー ブルー - - レッド グリーン - - - レッド ブルー
                            適合本体 #705、#715 #705、#715 #705、#715 #705、#715 - - #550 #550 - - #307 #3012 #3012
                            トラスココード 126-1704 126-1723 126-3257 126-3244 - - 811-5328 811-5327 126-3246 - 126-1721 126-3229 126-1709

                            フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト