(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全標識 (安全帯使用) SCボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:23-B
安全標識 (安全帯使用) SCボード ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

【特長】・安全帯の使用を意識づけることができます。・わかりやすいイラストで、安...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

23-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23-B

この作業には必ず安全帯を使用すること!
4580284635434
780-8186
600
300
166

1個

674( 741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯の使用を意識づけることができます。
・わかりやすいイラストで、安全帯の使用を意識づけます。
【用途】
・安全帯使用の徹底に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全標識 (安全帯使用) SCボードの型番23-Bのページです。
型番23-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全標識 (安全帯使用) SCボード

安全標識 (安全帯使用) SCボード

    標識

    標識

      安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

      安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

        交通安全標識

        交通安全標識

          衛生標識

          衛生標識

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              安全帯フック用蛍光シール

              安全帯フック用蛍光シール

                標識土足厳禁 エコユニボード

                標識土足厳禁 エコユニボード

                  規制標識 (構内用)

                  規制標識 (構内用)

                    ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                      禁煙標識

                      禁煙標識

                        リスクアセスメント標識 エコユニボード

                        リスクアセスメント標識 エコユニボード

                          ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                          ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                            メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 674円 674円 185円 177円 831円 674円 194円 360円 13,457円 486円 1,030円 1,169円 12,214円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン 塩化ビニール - - ポリプロピレン 蛍光ステッカー - アルミ - エコユニボード エコユニボード -
                            取付仕様 穴4ヵ所 穴4ヵ所 粘着シール - - - - - - - 穴4スミ - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - 1 - - - - - - -

                            安全標識 (安全帯使用) SCボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            39-B
                            42-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            674円

                            ( 741円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            高所作業は安全帯使用4580284635458780-8496300600174.000

                            1,256円

                            ( 1,382円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            墜落災害の防止 ヘルメット着用 安全帯使用4580284635472780-8551450600254.000

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました