(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差モール 軟質塩ビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段差モール 軟質塩ビ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,583円 ~ 36,288円
税込価格
6,141円 ~ 39,917円

【特長】段差部分に設置することで転倒を防止、台車などの通行がスムーズになります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    軟質塩ビ
  • 商品タイプ詳細:
    段差モール

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

作業通路の段差解消に

型番387-70387-71387-72387-73
サイズ高さ20×幅73×長さ800mm高さ25×幅90×長さ800mm高さ30×幅110×長さ800mm高さ57×幅207×長さ1,000mm
耐荷重150kg
ブラウンイエロー
材質軟質塩ビ
耐熱
温度
-10~+50℃

外形図

段差モール 軟質塩ビ 外形図1

387-70

段差モール 軟質塩ビ 外形図2

387-71

段差モール 軟質塩ビ 外形図3

387-72

段差モール 軟質塩ビ 外形図4

387-73

使用方法・使用事例

使用事例

段差モール 軟質塩ビ 使用例

387-72の場合

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
740-2198
615
20(高さ)×73(幅)×800(長さ)

1個

5,583( 6,141円 )

6日目

ブラウン
740-2201
845
25(高さ)×90(幅)×800(長さ)

1個

7,441( 8,185円 )

6日目

ブラウン
740-2210
1315
30(高さ)×110(幅)×800(長さ)

1個

9,018( 9,920円 )

6日目

811-5548
5495
57(高さ)×207(幅)×1000(長さ)

1個

36,288( 39,917円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
段差部分に設置することで転倒を防止、台車などの通行がスムーズになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差モール 軟質塩ビ

段差モール 軟質塩ビ

    投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

    投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

      位置ボックスカバー EYG16-28-G

      位置ボックスカバー EYG16-28-G

        Panasonic マグネットベース

        Panasonic マグネットベース

          防水型ライト取付金具

          防水型ライト取付金具

            交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

            交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

              岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

              岩崎 ランプホルダ(投光器) シリコンゴム

                岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                  AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)

                  AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)

                    ユニット 誘導バトン 40φ×480

                    ユニット 誘導バトン 40φ×480

                      Panasonic 7.2V電池パック 充電器セット

                      Panasonic 7.2V電池パック 充電器セット

                        ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

                        ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

                          メーカー ユニット 東芝ライテック 岩崎電気 Panasonic 日機 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 エスコ ユニット Panasonic EARTH MAN
                          通常価格 5,583円 12,362円 1,466円 2,188円 2,625円 16,965円 18,722円 5,300円 13,890円 4,807円 14,865円 583円
                          通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ その他クッション - - - - - - - - - - -
                          材質 その他 - - - - - - - - - - -
                          材質1 軟質塩ビ - - - - - - - - - - -
                          商品タイプ詳細 段差モール - - - - - - - - - - -

                          段差モール 軟質塩ビのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました