(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,810円 ~ 60,536円
税込価格
21,791円 ~ 66,590円

人や物の通行が多い場所を横切るケーブルの保護に最適で、三相電源一体型ケーブルの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    合成ゴム
  • 摘要:
    輪荷重(1つのタイヤにかかる重量は、5kgまで可能)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 三相電源一体化型。丈夫で低騒音。(387-62)
  • 配線の保護に最適。(387-63)
型番387-62387-63
サイズ20mmφ×5m20mmφ×10m
材質合成ゴム
重量18.5kg15kg
輪荷重5t-

外形図

ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m 外形図

387-62

ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m 外形図

387-63

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
JANコード
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
851-3854
18500
150(幅)×30(高さ)×5000(長さ)(内径20×3本)
-
キャブタイヤプロテクター

1個

60,536( 66,590円 )

-

811-5547
15000
100(幅)×29(高さ)×10000(長さ)(内径22)
4580179990990
キャップタイヤコードプロテクター

1個

19,810( 21,791円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人や物の通行が多い場所を横切るケーブルの保護に最適で、三相電源一体型ケーブルの保護にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m

ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m

    段差モール 軟質塩ビ

    段差モール 軟質塩ビ

      強力鍛造バイス

      強力鍛造バイス

        ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

        ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

          Panasonic マグネットベース

          Panasonic マグネットベース

            VM-4 バイス

            VM-4 バイス

              ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

              ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

                防護管 ポリエチレン

                防護管 ポリエチレン

                  エーコー FMC ハロゲン替球 500W

                  エーコー FMC ハロゲン替球 500W

                    ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                    ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                      メーカー ユニット ユニット 日動工業 ハタヤリミテッド Panasonic ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ユニット フジマック ユニット
                      通常価格 19,810円 5,583円 4,643円 1,687円 2,188円 4,089円 1,687円 8,100円 1,034円 2,628円
                      通常出荷日 6日目~   4日目~   1日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目~   6日目   6日目  
                      商品タイプ その他クッション その他クッション - - - - - パイプタイプクッション - -
                      材質 その他 その他 - - - - - ポリエチレン(PE) - -
                      材質1 合成ゴム 軟質塩ビ - - - - - - - -
                      摘要 輪荷重(1つのタイヤにかかる重量は、5kgまで可能) - - - - - - 高低圧電線用 - -

                      ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました