(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリケード看板用板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:386-35
バリケード看板用板 バリケードカンバンヨウイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,570円
税込単価
7,227円

【特長】・ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 質量(g):
    2200.0
  • 寸法(mm):
    600×900
  • 摘要:
    反射タイプ/片面表示

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 板のみ
  • 片面表示
  • 再帰反射
型番板サイズ材質重量備考
間隔サイズ
386-35600×900mm鉄板8.3kg642mm10×45mm上2-
386-36-
386-37-
386-43上2・下2矢印は左右変更可能です
 
商品情報を表示

386-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
材質1
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-35

KEEP OUT・関係者以外立入禁止
740-1744
鉄製・穴(10×45mm)上2
4571181533244

1個

6,570( 7,227円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリケード看板用板の型番386-35のページです。
型番386-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリケード看板用板

バリケード看板用板

    バリケード看板 鉄製

    バリケード看板 鉄製

      キックバリ

      キックバリ

        カラーパイプバリケード

        カラーパイプバリケード

          ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

          ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

            1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)

            1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)

              交通安全バリケード

              交通安全バリケード

                メーカー ユニット ユニット つくし工房 トーグ安全工業 ユニット エスコ ユニット
                通常価格 6,570円 9,420円 9,625円 28,505円 9,030円 8,915円 15,578円
                通常出荷日 6日目   4日目   2日目~   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                商品タイプ 工事用フェンス バリケード バリケード バリケード - その他 バリケード
                質量(g) 2200.0 7200.000 - - - - 6900.000
                寸法(mm) 600×900 バリケード/800×1200・板/600×900 - - - - バリケード:800×1200、表示板:300×1095
                摘要 反射タイプ/片面表示 反射タイプ/片面表示 - - - - -

                バリケード看板用板のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                386-36
                386-37
                386-43
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 トラスココード 材質1 JANコード

                6,570円

                ( 7,227円 )
                1個 あり

                6日目

                NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください740-1752鉄製・穴(10×45mm)上24571181533251

                6,570円

                ( 7,227円 )
                1個 あり

                6日目

                ROAD CLOSED・車両通行止740-1761鉄製・穴(10×45mm)上24571181533268

                6,570円

                ( 7,227円 )
                1個 あり

                6日目

                矢印740-1779鉄製・穴(10×45mm)上2、下24571181533275

                バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました