(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,030円
税込価格
9,933円

【特長】・石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。【材質】・板:鉄板・枠:鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    レッド/イエロー/ブラック
  • 表示内容詳細:
    石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず適切な保護具を着用すること
  • JANコード:
    4571181474547
  • トラスココード:
    740-0497
  • 質量(g):
    3500
  • 材質1:
    板:鉄板
  • 材質2:
    枠:鉄製
  • 寸法(mm):
    板:700×547/枠:800×555

型番

383-48 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ材質セット重量
800×555mm700×550mm鉄板約3.5kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

383-48

1個

9,030( 9,933円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。
【材質】
・板:鉄板
・枠:鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

    バリケード看板 鉄製

    バリケード看板 鉄製

      交通安全バリケード

      交通安全バリケード

        バリケード看板用板

        バリケード看板用板

          公団型矢印板(386-03)

          公団型矢印板(386-03)

            プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

            プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

              メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 三甲
              通常価格 9,030円 9,420円 15,578円 6,570円 26,411円 10,300円
              通常出荷日 6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   8日目  
              商品タイプ 表示スタンド - - - 表示スタンド -
              材質(本体) スチール - - - アルミ -
              表示内容 その他 - - - 矢印 -
              レッド/イエロー/ブラック - - - レッド/ホワイト -
              表示内容詳細 石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず適切な保護具を着用すること - - - - -

              ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト