(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリケード看板 鉄製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリケード看板 鉄製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,420円
税込単価
10,362円

【特長】・ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 材質(本体):
    その他
  • 質量(g):
    7200.000
  • 材質1:
    鉄製・穴(10×45mm)上2
  • 寸法(mm):
    バリケード/800×1200・板/600×900
  • 摘要:
    反射タイプ/片面表示

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ひときわ大きな表示板。
  • 反射タイプなので夜間も安心です。
  • 両帰反射
  • 片面表示
 
  • 板サイズ:600×900mm
  • 材質:鉄板(10×45mm穴上2)
  • 重量:8.3kg
 
バリケード看板 鉄製 外観01

386-23

バリケード看板 鉄製 外観02

386-24

 
バリケード看板 鉄製 外観03

386-25

バリケード看板 鉄製 外観04

386-31
矢印は左右変更可能です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-23

KEEP OUT・関係者以外立入禁止
740-1701
4571181502134

1個

9,420( 10,362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。
【材質】
・鉄製・穴(10×45mm)上2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリケード看板 鉄製の型番386-23のページです。
型番386-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリケード看板 鉄製

バリケード看板 鉄製

    交通安全バリケード

    交通安全バリケード

      バリケード看板用板

      バリケード看板用板

        ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

        ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555

          キックバリ

          キックバリ

            バリケード・折畳式

            バリケード・折畳式

              ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

              ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

                930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

                  カラーパイプバリケード

                  カラーパイプバリケード

                    メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 エスコ ユニット エスコ トーグ安全工業
                    通常価格 9,420円 15,578円 6,570円 9,030円 9,625円 6,513円 4,835円 28,760円 28,505円
                    通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ バリケード バリケード 工事用フェンス - バリケード バリケード バリケード - バリケード
                    材質(本体) その他 その他 - - スチール ABS樹脂 その他 - スチール
                    質量(g) 7200.000 6900.000 2200.0 - - - 5200.000 - -
                    材質1 鉄製・穴(10×45mm)上2 バリケード:鉄製アングル - - - - 鉄製 - -
                    寸法(mm) バリケード/800×1200・板/600×900 バリケード:800×1200、表示板:300×1095 600×900 - - - 本体:800×1200、板:150×1060 - -

                    バリケード看板 鉄製のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    386-24
                    386-25
                    386-31
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容 トラスココード JANコード

                    9,420円

                    ( 10,362円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください740-17104571181502141

                    9,420円

                    ( 10,362円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ROAD CLOSED・車両通行止740-17284571181502158

                    9,422円

                    ( 10,364円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    矢印740-17364571181502165

                    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました