(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミコーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,626円 ~ 1,714円
税込価格
1,789円 ~ 1,885円

【特長】・お客様が自作出力したラミネート表示板をコーンにカンタンにタテヨコ自在...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コーンは別売です。
  • 表示内容はお客様にて作成下さい。
  • コーンは別売です。 表示内容はお客様にて作成下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・取付用本体サイズ:375×200×1.5mm厚
・取付用本体材質:ポリプロピレン(両面テープ付)
・表示板固定ボード材質:ポリプロピレン(両面テープ付)
<付属品>コーン固定ビスM4×10/1本

規格表

型番サイズ
385-781232×319×1.5mm厚
(A4タテ/ヨコ兼用)
385-783319×442×1.5mm厚
(A3タテ/ヨコ兼用)

使用方法・使用事例

使用方法

ラミコーン 使用方法

使用事例

ラミコーン 使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
幅(mm)
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
826-4138
232
4571181474738
180.000
319
差込式・A4タテ/ヨコ兼用

5個

1,714( 1,885円 )

4日目

826-4140
319
4571181474752
280.000
442
差込式・A3タテ/ヨコ兼用

5個

1,626( 1,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様が自作出力したラミネート表示板をコーンにカンタンにタテヨコ自在に固定できます。
・使用頻度の高いサイズを揃えました。用途に合わせてご使用ください。
【用途】
・自作表示をコーンに取り付けできます。
・工場・駐車場・建設現場等に使用できます。
【材質】
・ポリプロピレン(表示板固定用両面テープ付)

(i)ご注意

  • コーンは別売です。
  • 表示内容はお客様にて作成下さい。
  • コーンは別売です。 表示内容はお客様にて作成下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミコーン

ラミコーン

    NCS-43K コーンサイン

    NCS-43K コーンサイン

      グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

      グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

        コーンハンガー

        コーンハンガー

          サンコー コーンバーφ34用大リング 白

          サンコー コーンバーφ34用大リング 白

            ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

            ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

              グリーンクロス コーンバー用リング 白

              グリーンクロス コーンバー用リング 白

                ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                    伸縮ガードバー

                    伸縮ガードバー

                      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                        コーンリング

                        コーンリング

                          2000mmガードバー(LED付/2本)

                          2000mmガードバー(LED付/2本)

                            メーカー ユニット アズワン グリーンクロス つくし工房 三甲 トラスコ中山 グリーンクロス ミツギロン工業 三甲 トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 1,626円 2,766円 1,274円 1,516円 213円 1,185円 143円 1,026円 4,488円 2,887円 4,907円 966円 6,820円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   1日目   8日目   4日目   2日目   1日目   8日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 ステッカー - その他 - - - コーンリング バー バー - - コーンリング バー
                            材質1 ポリプロピレン(表示板固定用両面テープ付) - - - - - - - - - ポリエチレン - -

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました