(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

373-20用の紙製配筋カードです。生コン用・1冊25枚綴。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細:
    373-20用
  • トラスココード:
    739-4799
  • 摘要:
    生コン用・1冊25枚綴
  • 質量(g):
    430
  • 材質1:
    紙製
  • 寸法(mm):
    270×390

型番

373-25 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他詳細373-20用
トラスココード739-4799摘要生コン用・1冊25枚綴
質量(g)430材質1紙製
寸法(mm)270×390 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373-25

2個

1,610( 1,771円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

373-20用の紙製配筋カードです。
生コン用・1冊25枚綴。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mmの型番373-25のページです。
型番373-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

    ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

    ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

      危険予知ボード(危険予知活動表)

      危険予知ボード(危険予知活動表)

        危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

        危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

          安全十則表示板(電気安全十則)

          安全十則表示板(電気安全十則)

            安全十則表示板(緑十字衛生十則)

            安全十則表示板(緑十字衛生十則)

              グリーンクロス 安全掲示板AA

              グリーンクロス 安全掲示板AA

                グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

                グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

                  無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                  無災害記録表(表示板,数字板のみ)

                    グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

                    グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

                      安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                      安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                        ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

                        ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

                          リフト関係標識

                          リフト関係標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,610円 2,991円 7,025円 14,132円 3,030円 3,030円 33,249円 1,425円 6,756円 1,425円 2,247円 2,991円 1,063円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   6日目~  
                            商品タイプ その他 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 黒板 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            詳細 373-20用 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 739-4799 - 738-0097 - 737-8734 737-8751 - - - - - 743-1007 -
                            摘要 生コン用・1冊25枚綴 2.5mmФ穴4スミ - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 430 - - - 590 590 - - - - 590 300 -

                            ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト