(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット クリート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット クリート (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】・旗ロープを固定するクリート金具です。【商品仕様】・クリートの長さ:7...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • JANコード:
    4990870630505
  • トラスココード:
    739-4128
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    鉄製

型番

372-17 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 旗竿用のロープの端をからめて使用します。

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット クリート 使用例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状その他材質(本体)その他
JANコード4990870630505トラスココード739-4128
質量(g)210.000材質1鉄製

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-17

2個

2,060( 2,266円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旗ロープを固定するクリート金具です。
【商品仕様】
・クリートの長さ:79mm
・ユニット クリート
・トラスココード:739-4128
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット クリートの型番372-17のページです。
型番372-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット クリート

ユニット クリート

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

    ユニット 吹流し金具 鉄製 200×54Фmm

      ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

      ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

        ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

        ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

          ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

          ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

            ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

            ユニット スナップ 鉄製 24×79mm

              旗竿金具 クリート

              旗竿金具 クリート

                桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                  900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                  900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                    標識ロープ-3 フラッグ標識

                    標識ロープ-3 フラッグ標識

                      マジックテープ付三角旗 ターポリン

                      マジックテープ付三角旗 ターポリン

                        標識ロープ-1 フラッグ標識

                        標識ロープ-1 フラッグ標識

                          ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                          ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット アラオ ユニット エスコ アズワン ユニット アズワン ユニット
                            通常価格 2,060円 6,764円 5,988円 1,834円 4,916円 644円 1,170円 1,047円 4,179円 13,500円 1,200円 13,500円 1,500円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   6日目  
                            形状 その他 吹き流し 角型 - 吹き流し - その他 角型 角型 - 三角型 - 三角型
                            材質(本体) その他 - その他 その他 スチール - その他 スチール ビニール - その他 - その他
                            JANコード 4990870630505 4571181472611 - 4571181532810 - - - - - - - - 4589793391442
                            トラスココード 739-4128 739-4098 - 739-4101 - 739-4136 - - - - - - 739-4195
                            質量(g) 210.000 810.000 80.000 300.000 - 40.000 - 580.000 - - - - 20.000

                            ユニット クリートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト