(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業主任者胸章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

作業主任者胸章

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

【特長】・作業主任者を一目で判別できます。・高級感のあるフェルト製です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワッペン
  • 表示内容:
    +作業主任者
  • JANコード:
    4571181470808
  • トラスココード:
    739-2303
  • 横(mm):
    65
  • 縦(mm):
    65
  • 質量(g):
    6
  • 材質1:
    フェルト製
  • 摘要:
    ビニールカバー・安全ピン付

(i)ご注意

  • 社名入れはできません。
  • 社名入れはできません。

型番

367-20 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:65×65mm
  • 材質:フェルト(ビニールカバー・安全ピン付)

※社名入れはできません。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプワッペン表示内容+作業主任者
JANコード4571181470808トラスココード739-2303
横(mm)65縦(mm)65
質量(g)6材質1フェルト製
摘要ビニールカバー・安全ピン付 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

367-20

5個

644( 708円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業主任者を一目で判別できます。
・高級感のあるフェルト製です。

(i)ご注意

  • 社名入れはできません。
  • 社名入れはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業主任者胸章の型番367-20のページです。
型番367-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業主任者胸章

作業主任者胸章

    ベルセード製 職務担当胸章

    ベルセード製 職務担当胸章

      ベルセード製胸章

      ベルセード製胸章

        ビニールワッペン「職長」

        ビニールワッペン「職長」

          安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

          安全管理関係胸章 新 統括安全衛生責任者

            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
            通常価格 644円 627円 800円 491円 800円
            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~  
            商品タイプ ワッペン - ワッペン ワッペン ワッペン
            表示内容 +作業主任者 - - 職長 -
            JANコード 4571181470808 - - - -
            トラスココード 739-2303 - - - -
            横(mm) 65 - - - -

            作業主任者胸章のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト